Дюймовые стопорные пластины типа PL

Расчёт

Воспроизведение Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator для данной продукции

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

PL 750

Размеры
L 243.688mm
A1 55.575mm
A2 38.1mm
A3 47.625mm
B 4.763mm
Масса
Масса стопорной пластины  0.53kg
Соответствующая продукция
Болты с шестигранной головкой  
2 x 5/8-11x1-1/4

Дополнительная информация представлена в разделе «Стопорные гайки».

SKF logo