Дюймовые стопорные пластины типа PL

Расчёт

Воспроизведение Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator для данной продукции

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

PL 84

Размеры
L 147.625mm
A1 39.675mm
A2 27.102mm
A3 38.1mm
B 3.175mm
Масса
Масса стопорной пластины  0.18kg
Соответствующая продукция
Болты с шестигранной головкой  
2 x 1/2-13x7/8

Дополнительная информация представлена в разделе «Стопорные гайки».

SKF logo