Дюймовые стопорные пластины типа PL

Расчёт

Воспроизведение Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator для данной продукции

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

PL 950

Размеры
L 304.8mm
A1 64.287mm
A2 45.237mm
A3 47.625mm
B 4.763mm
Масса
Масса стопорной пластины  0.79kg
Соответствующая продукция
Болты с шестигранной головкой  
2 x 3/4-10x1-1/2

Дополнительная информация представлена в разделе «Стопорные гайки».

SKF logo