Технические данные

Метрические серии,
KM/KML, HM .. T и HM/HME
Дюймовые серии,
N и AN
Стандарты размеровISO 2982-2ANSI/ABMA  8.2
ДопускиKM/KML
Метрическая резьба, 5H: ISO 965-3
Осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: макс. от 0,02 до 0,06 мм, в зависимости от размера стопорной гайки
Монтажные пазы в соответствии с DIN 981

HM/HME и HM .. T
Метрическая трапецеидальная резьба, 7H: ISO 2903
Осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: от 0,06 до 0,16 мм макс., в зависимости от размера стопорной гайки
Стандарт ANSI/ABMA  8.2
Осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: макс. от 0,05 до 0,30 мм (от 0,002 до 0,012 дюйма), в зависимости от размера стопорной гайки
Сопряжённые резьбы вала (рекомендованные значения)KM/KML
Метрическая резьба, 6g: ISO 965-3

HM/HME и HM .. T
Метрическая трапецеидальная резьба, 7e: ISO 2903
Дюймовая резьба: ANSI/ABMA 8.2
SKF logo