Система обозначений

Обозначения принадлежностей подшипников SKF образуют систему, включающую обозначение типа и размера изделия с суффиксом или без него:
Basic bearing designation system
Ниже приведён пример и применимые обозначения стяжных втулок.

Пример

AH 3038 GгдеAH =
3038 =
G =

Применимые обозначения стяжных втулок

Test Designation 2
Product types
AH(X)
Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
AOH(X)
Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора

Test Designation 2
Size identification

Приведены в таблице

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
DВтулки, разрезанные на две половины
GДиаметр резьбы изменён в соответствии с новой редакцией стандарта ISO
SKF logo