Базовая конструкция

Конструкции и исполнения

Стяжные втулки SKF являются разрезными (рис. 1):
  • Втулки с диаметром отверстия ≤ 190 мм (размер ≤ 40) имеют фосфатное покрытие.
  • Втулки с диаметром отверстия > 190 мм покрыты не содержащим растворителей антикоррозийным средством.
Указанные в таблице изделий стяжные втулки составляют базовый ассортимент SKF. Для получения информации о больших размерах (диаметр отверстия ≥ 1060 мм) обратитесь в техническую службу SKF.
Втулки для применения метода гидрораспора
  • позволяют использовать метод гидрораспора для монтажа и демонтажа подшипников
  • имеют два маслоподводящих канала со стороны резьбовой части для подачи масла в маслораспределительные канавки (по всей окружности и в осевом направлении) на наружной поверхности и в отверстии втулки
  • оснащаются необходимыми каналами и канавками
    • являются стандартным вариантом для втулок с диаметром отверстия ≥ 200 мм (размер ≥ 44)
    • по запросу поставляются для втулок с диаметром отверстия ≥ 150 мм (размер ≥ 32)
  • включают серию AOH(X) (рис. 2)
Параметры резьбы для маслоподводящих каналов приведены в таблице. Информацию об оборудовании для применения метода гидрораспора можно найти в каталоге «Изделия SKF для технического обслуживания и смазочные материалы» или по ссылке «Гидравлические инструменты для монтажа и демонтажа».
SKF logo