Стяжные втулки

Стяжные втулки используются для монтажа подшипников с коническим отверстием на цилиндрических посадочных местах ступенчатых валов (рис. 1). Стяжная втулка под действием осевой силы запрессовывается в конусное отверстие внутреннего кольца подшипника, при этом внутреннее кольцо подшипника упирается в заплечик вала или другую неподвижную деталь. Втулка фиксируется на валу при помощи гайки или концевой шайбы. Возможно использование стопорных гаек типа KM или HM (→ «Стопорные гайки») с применением соответствующих фиксирующих устройств. Стопорные гайки не входят в комплект втулки и должны заказываться отдельно. SKF не производит торцевые шайбы.
Гайки, облегчающие монтаж и демонтаж подшипников с втулок, а также гайки, необходимые для снятия стяжной втулки:
При запрессовывании стяжной втулки в коническое отверстие подшипника необходимо приложить значительное усилие, чтобы преодолеть трение между втулкой и подшипником, а также между втулкой и валом. SKF рекомендует использовать для этого гидравлическую гайку (рис. 2).
SKF logo