Технические данные

Dimension standardsISO 2982-1
TolerancesДиаметр отверстия: JS9
Ширина: h13
External taper
Стандартное исполнение 1:12
Конусность 1:30 является стандартной для серий A(O)H 240 и A(O)H 241
ThreadBore diameter ≤ 180 mm(размер ≤ 38): метрическая резьба согласно ISO 965-3, подходит для соответствующей гайки SKF для демонтажа
Bore diameter ≥ 190 mm(размер ≥ 40): метрическая трапецеидальная резьба в соответствии с ISO 2903, подходит для соответствующей гайки SKF для демонтажа
Требования к резьбе стопорных гаек, не указанных в таблице подшипников:
Bore diameter ≤ 180 mm(размер ≤ 38):
Допуск 5H – ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm(размер ≥ 40):
Допуск 7H – ISO 2903
Shaft tolerances
h9
Общее радиальное биение: IT5/2 — ISO 1101
Стяжные втулки могут компенсировать погрешность вала, поэтому диаметр вала может иметь более широкие допуски, чем посадочные места подшипника с цилиндрическим отверстием. Однако геометрические допуски должны иметь узкие пределы, поскольку от них напрямую зависит качество позиционирования вала и уровень вибрации.
SKF logo