Фиксирующие и плавающие опоры

Корпуса FNL могут быть использованы для создания как фиксирующих, так и плавающих подшипниковых узлов. Корпуса стандартного исполнения рассчитаны на размещение плавающих подшипников. Подшипники в фиксирующих узлах, а также тороидальные роликоподшипники CARB должны быть закреплены в корпусе с помощью дистанционного кольца или одного или двух фиксирующих колец (рис. 1). Соответствующие дистанционные и фиксирующие кольца представлены в таблице изделий.
При использовании только одного дистанционного кольца или одного фиксирующего кольца они должны устанавливаться со стороны крышки корпуса. При использовании двух фиксирующих колец, они должны быть установлены с каждой стороны подшипника.
SKF logo