Система обозначений для корпусов

Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов FNL.

Basic bearing designation system

Примеры

FNL 505 A
гдеFNL =
505 =
A =

Применимые обозначения

Серия
FNLФланцевый корпус


Обозначение размера
5(00)Корпус для подшипников на закрепительной втулке,
серия диаметра 2
..(00)

Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр отверстия подшипника [мм]


Суффиксы1)
AКорпус с торцевой крышкой для установки на конце вала
BКорпус для установки на сквозных валах
PКорпус с выточкой для направляющего кольца
VКорпус с отверстием для отвода смазки в крышке корпуса
  1. 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo