Система обозначений уплотнений

Ниже приведены примеры и применимые обозначения уплотнений для корпусов FNL.

Basic bearing designation system

Примеры

TFL 505
гдеTFL =
505 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
TFLДвухкромочное уплотнение для фланцевых корпусов FNL

Test Designation 1
Обозначение размера
...Код размера корпуса
SKF logo