Система обозначений для дистанционных колец

Ниже приведены примеры и применимые обозначения дистанционных колец для корпусов FNL.

Basic bearing designation system

Примеры

ZW 42 x 52
гдеZW =
42 x 52 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
ZW
Дистанционные кольца для корпусов SKF

Test Designation 2
Обозначение размера
...Диаметр отверстия и наружный диаметр дистанционного кольца [мм]
SKF logo