Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения фланцевых корпусов FNL также доступны несколько дополнительных вариантов. Варианты исполнения включают корпуса с центрирующими выточками и отверстиями для отвода смазки.

Центрирующие выточки

Фланцевые корпуса FNL могут поставляться в исполнении с выточкой для центрирования корпуса на заплечике. В данном случае крепёжные болты не подвергаются усилиям сдвига. Заплечик можно получить путём проточки стенки или установки на стенку направляющего кольца. 

Корпуса FNL с центрирующей выточкой поставляются по запросу и обозначаются суффиксом P, например, FNL 511 BP. Размеры выточки, а также заплечика или направляющего кольца приведены в таблице 1.

Отверстие для отвода смазки

Крышки фланцевых корпусов FNL могут поставляться с отверстием для отвода смазки (рис. 1). Корпуса в данном исполнении поставляются по запросу и обозначаются суффиксом V, например, FNL 511 AV.
SKF logo