Фланцевые корпуса FNL

Фланцевые корпуса FNL — это проверенные изделия, которые обеспечивают надёжную работу в условиях отсутствия горизонтальной монтажной рамы, параллельной валу. Они позволяют полностью реализовать расчётный срок службы установленных подшипников и снизить требования к техобслуживанию.
Типы подшипников
  • Самоустанавливающиеся шарикоподшипники
  • Сферические роликоподшипники
  • Тороидальные роликоподшипники CARB 

Серии размеров подшипников

  • 02, 22

Диапазон диаметров валов

  • от 20 до 100 мм

Стандартные комбинации валов и подшипников

  • Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке

Уплотнения

  • Двухкромочные

Смазывание

  • Пластичная смазка

Материалы

  • Серый чугун

Монтаж

  • С помощью трёх болтов
  • С помощью четырёх болтов

Соответствие стандартам

  • Не стандартизированы 

Заменяют

  • 7225(00)
SKF logo