Монтаж

Корпуса FNL должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов. Все сопряжённые детали также должны соответствовать определённым базовым требованиям (→ «Характеристики опорных поверхностей на валах и в корпусах»).

С корпусом поставляется инструкция по монтажу. Информация по монтажу подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount.

Характеристики момента затяжки

Болты крышки и крепёжные болты должны иметь момент затяжки, указанный в таблице изделий.
SKF logo