Данные для оформления заказа

Корпуса FNL поставляются в комплекте с соответствующими стандартными уплотнениями. Каждый из следующих компонентов необходимо заказывать отдельно:
  • корпус
  • фиксирующие кольца или дистанционное кольцо
  • подшипник
  • закрепительная втулка

Образец заказа

Для двух сферических роликоподшипников 22212 EK на закрепительных втулках H 312 требуется два фланцевых корпуса FNL. Один корпус рассчитан на установку на конце вала одного подшипника в плавающей опоре. В другом корпусе устанавливается фиксирующий подшипник на сквозном валу.
Требуется заказать следующие позиции (в дополнение к подшипникам и втулкам):
  • 1 корпус FNL 512 A
  • 1 корпус FNL 512 B
  • 1 дистанционное кольцо ZW 90 x 110
SKF logo