Уплотнительные решения

Фланцевые корпуса FNL оснащены двухкромочными уплотнениями низкого трения (рис. 1). В таблице 1 представлены характеристики и информация о применимости данного уплотнительного решения. Эта информация должна использоваться только в качестве рекомендаций, которые не могут заменить испытания уплотнений в реальных условиях эксплуатации.

Уплотнения поставляются вместе с корпусом. Если требуются дополнительные уплотнения, они могут быть заказаны отдельно. Они обозначаются префиксом TFL, за которым следует номер, соответствующий размеру, например, TFL 511.

SKF logo