Технические характеристики и преимущества

Фланцевые корпуса FNL обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Простой монтаж

Для облегчения монтажа и более точной центровки на фланце корпуса отлиты отметки в виде линий, обозначающих центр отверстия корпуса. Углубления указывают позиции для установочных штифтов (рис. 1).

Система подачи пластичной смазки

Встроенный в корпус фланец направляет пластичную смазку от пресс-маслёнки в подшипник (рис. 2).

Уплотнения низкого трения

Двухкромочные уплотнения низкого трения, установленные с обеих сторон корпуса, обеспечивают удержание смазки и защиту от попадания загрязняющих веществ (рис. 3). По сравнению со стандартными войлочными уплотнениями данные уплотнения низкого трения обеспечивают возможность работы с частотой вращения, величина которой в два раза больше.

Просверленные отверстия для повторного смазывания

В корпусах FNL просверливаются два отверстия для повторного смазывания. Одно из них расположено по центру и позволяет выполнять повторное смазывание с помощью приспособления для смазывания подшипника. Другое выполнено со смещением и позволяет выполнять повторное смазывание с торца.
SKF logo