Стандартная конструкция корпусов

Фланцевые корпуса FNL являются неразъёмными и производятся в двух исполнениях в зависимости от размера. Малогабаритные корпуса до размера 13 включительно производятся с треугольным фланцем (рис. 1), более крупногабаритные — с квадратным (рис. 2).
Корпуса FNL поставляются в комплекте с крышкой для установки на конце вала (рис. 3), либо для сквозных валов (рис. 4). Корпуса с крышкой для установки на конце вала имеют суффикс обозначения А, корпуса с крышкой для сквозных валов — суффикс B.
SKF logo