Мониторинг состояния

Корпуса SBFN (рис. 1), SBPN (рис. 2) и SDM (рис. 3) оснащаются резьбовыми отверстиями (M8) для установки датчиков мониторинга состояния.
Корпуса с дюймовыми резьбовыми соединениями с суффиксом обозначения N9 оснащаются отверстиями для установки датчиков мониторинга состояния с резьбой 5/16-18 UNC.
SKF logo