Рекомендации для крепёжных болтов

В стандартных областях применения допускается использовать болты с шестигранной головкой класса 8.8 вместе с шайбами в соответствии со стандартом ISO 4014:2011.
Для корпусов SBPN подходят крепёжные болты M 24 или 1 UNC с рекомендованным моментом затяжки 665 Н·м. Моменты затяжки для корпусов SDM представлены в таблице 1.
SKF logo