Грузоподъёмность

Для получения информации о разрушающих нагрузках для корпусов SBFN обращайтесь в техническую службу SKF. Корпуса SBPN и SDM предназначены для восприятия нагрузок, действующих перпендикулярно опорной поверхности.
Ориентировочные значения допустимых нагрузок для корпусов SDM, основанные на запасе прочности болтов крышки, приведены в таблице 1. Корпуса для бумагоделательных машин должны всегда опираться всей поверхностью основания. Величина нагрузки, действующей перпендикулярно опорной поверхности, ограничена только грузоподъёмностью подшипника.

Дополнительная опора для корпусов

Если радиальные нагрузки действуют под углом от 30 до 120° на корпуса SDM и SBPN или под углом от 90 до 270° на корпус SBFN, необходимо обеспечить упор для противодействия нагрузке. Упор должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности (рис. 1).
SKF logo