Фиксирующие и плавающие подшипниковые опоры

Корпуса для бумагоделательных машин могут поставляться как для фиксирующих, так и для плавающих подшипниковых опор:
  • Корпуса с суффиксом F предназначены для установки сферических роликоподшипников в фиксирующих опорах с приводной стороны.
  • Корпуса с суффиксом RA предназначены для установки тороидальных роликоподшипников CARB в плавающих опорах с лицевой стороны.
SKF рекомендует использовать сферический роликоподшипник с приводной стороны, а тороидальный роликоподшипник CARB — с лицевой стороны (→ «Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF»). Тем не менее, также доступны и другие комбинации корпусов и подшипников (таблица 1).
Степень компенсации осевого смещения тороидальным роликоподшипником CARB, с учётом контакта с уплотнением, может быть вычислена с помощью расчётных средств. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo