Рабочая температура

К материалу корпусов не применяются температурные ограничения, за исключением эксплуатации в условиях очень низких температур, когда ограничивающим фактором может стать ударная вязкость. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
Краска для корпусов выдерживает нагрев материала до 80 °C (175 °F) или температуру окружающей среды до 100 °C (210 °F). Другие варианты окраски, способной выдерживать более высокие температуры, доступны по запросу (→ «Исполнения корпусов»).
SKF logo