Технические характеристики вала

Посадочное место подшипника на валу должно соответствовать допусками, необходимыми для монтажа подшипника (справочник SKF «Подшипники качения в бумагоделательных машинах»), которые обычно соответствуют квалитету точности IT9. Рекомендуемый допуск на цилиндричность — IT5/2, допуск на конусность — IT7/2.
SKF logo