Обозначения

Обозначения корпусов подшипников SKF и сопряжённых деталей образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов SKF для бумагоделательных машин1).

ASBPN 3136 RA/P45
A =
SBPN =
3136 =
RA/P45 =

Префикс
AКороткое, широкое основание (только для корпусов SBPN)

Серия
SBFNНеразъёмный корпус для подшипников сукноведущих валиков
SBPNНеразъёмный корпус для подшипников сушильных цилиндров
SDMРазъёмный корпус для подшипников янки-цилиндров

Обозначение размера
22(00)Корпус для подшипников, серия размеров 22
23(00)Корпус для подшипников, серия размеров 23
30(00)Корпус для подшипников, серия размеров 30
31(00)Корпус для подшипников, серия размеров 31
..(00)Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр
отверстия подшипника [мм]
../..Диаметр отверстия подшипника [мм], например, ../530

Суффиксы2)
Корпус с метрическими резьбовыми соединениями (резьба вала, отверстия для подачи масла и крепления датчика)
(только для корпусов SBFN и SBPN)
Корпус с метрическими резьбовыми соединениями (резьба вала, отверстия для подачи масла и крепления датчика) для установки на сквозном валу
(только для корпусов SDM)
AКорпус для установки на концах валов, с торцевой крышкой
(только для корпусов SBFN и SBPN)
BКорпус для установки на сквозном валу
(только для корпусов SBFN и SBPN)
B..Корпус для установки на сквозном валу с модифицированной наружной крышкой для подсоединения паровой головки (с B1 по B99)
(только для корпусов SBPN и SDM)
FКорпус для фиксирующей подшипниковой опоры (приводная сторона)
RAКорпус для тороидальных роликоподшипников CARB (лицевая сторона)
N9Корпус с дюймовыми резьбовыми соединениями (резьба вала, отверстия для подачи масла и крепления датчика)
/P..Окраска в соответствии с техническим требованиям клиента
(с P01 по P999)
  1. 1)Система обозначений для корпусов SNL ... TURP представлена в разделе крупногабаритных корпусов SNL.
  2. 2)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo