Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения корпусов для бумагоделательных машин также доступны несколько дополнительных вариантов. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Корпуса с дюймовой соединительной резьбой

Корпуса SBFN, SBPN и SDM могут поставляться с дюймовыми резьбовыми соединениями. Резьбовые соединения соответствует требованиям изменённого Американского национального стандарта резьбы NS, при этом все винты и болты имеют резьбу UNC. Маслоподающие и маслоотводящие отверстия имеют резьбу NPTF, а отверстия для установки датчиков мониторинга состояния — резьбу 5/16-18 UNC.
Корпуса в таком исполнении обозначаются суффиксом N9, например, SBPN 3140 RAN9.

Корпуса со специальной окраской

Корпуса SBFN, SBPN и SDM могут поставляться с окраской в соответствии с техническим требованиям клиента. Такие корпуса обозначаются суффиксом Р, за которым следует номер, например, SBFN 3136 RA/P45.

Корпуса для подсоединения паровой головки

Корпуса SBPN и SDM могут поставляться с модифицированной торцевой крышкой для подсоединения паровой головки на сквозных валах (рис. 1). Для подсоединения разных типов паровой головки существуют различные конструкции крышки.
Такие корпуса обозначаются суффиксом B, за которым следует номер (от 1 до 99), указывающий на конструкцию торцевой крышки, например, SDM 30/670 B2RA.

Корпуса для мокрой части БМД

Корпуса SBFN для мокрой части БМД поставляются по запросу. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Корпуса для канатиковых шкивов

Для работы с канатиковыми шкивами могут поставляться корпуса SBPN для сушильных цилиндров, у которых одна сторона механически обработана для установки шкива. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Корпуса с четырьмя монтажными отверстиями

Корпуса SBFN могут поставляться с четырьмя литыми отверстиями в основании под крепёжные болты. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo