Монтаж

Корпуса SKF для бумагоделательных машин должны устанавливаться надлежащим образом компетентными специалистами с использованием соответствующих инструментов.
Корпуса SBFN могут устанавливаться под углом 0°, 90°, 180° и 270°. Для предотвращения утечек масла стрелка на торцевой крышке должна всегда указывать вверх.
Для корпусов SBFN и SBPN на сопряжённые поверхности между корпусом и торцевыми крышками необходимо нанести маслостойкий герметик.
Корпуса SBPN и SDM необходимо устанавливать таким образом, чтобы маслоподающие отверстия с пластмассовыми заглушками были обращены наружу.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF. SKF также может оказать содействие при монтаже или выполнить весь комплекс монтажных работ.

Рым-болты и подъёмные отверстия

Корпуса SBFN и SBPN оснащаются рым-болтом в верхней части корпуса. Крышки корпусов SDM имеют два борта с литым отверстием в каждом (рис. 1).

Характеристики момента затяжки для болтов крышек

Болты крышки необходимо затягивать с рекомендованными значениями момента затяжки, указанными в таблице 1.
SKF logo