Данные для оформления заказа

Корпуса SKF для бумагоделательных машин поставляются в комплекте с крышками, уплотнениями и заглушками. Подшипники заказываются отдельно.

Образцы заказа

Для сукноведущего валика требуются два корпуса с дюймовой резьбой: один для сферического роликоподшипника 22218 EK/C3 в фиксирующей подшипниковой опоре, а другой — для тороидального роликоподшипника CARB C 22218 K/C3 в плавающей подшипниковой опоре на конце вала. Требуется заказать следующие позиции (в дополнение к подшипникам):
  • 1 SBFN 2218 BFN9
  • 1 SBFN 2218 ARAN9
Для сушильного цилиндра требуются два корпуса: один для сферического роликоподшипника 23144 CCK/C4W33 в фиксирующей подшипниковой опоре, а другой — для тороидального роликоподшипника CARB C 3144 K/C4 в плавающей подшипниковой опоре на конце вала. Корпуса должны быть покрашены специальной краской с учётом особых требований. Требуется заказать следующие позиции (в дополнение к подшипникам): 
  • 1 SBPN 3144 BF/P..
  • 1 SBPN 3144 ARA/P..
Для янки-цилиндра требуются два корпуса: один для сферического роликоподшипника 230/670 CAK/C084W33 в фиксирующей подшипниковой опоре, а другой — для тороидального роликоподшипника CARB C 30/670 KM/C084 в плавающей подшипниковой опоре. Требуется заказать следующие позиции (в дополнение к подшипникам):
  • 1 SDM 30/670 F
  • 1 SDM 30/670 RA
SKF logo