Уплотнительные решения

В таблице 1 представлены характеристики и информация о применимости уплотнительных решений для корпусов SKF для бумагоделательных машин. Эта информация должна использоваться только в качестве рекомендаций, которые не могут заменить испытания уплотнений в реальных условиях работы.
Корпуса SBFN (рис. 1) и SBPN (рис. 2) оснащены лабиринтными уплотнениями, встроенными в каждую крышку. Лабиринтное кольцо с болтовым креплением к валу образует осевой лабиринт с торцевой крышкой корпуса. Валы, используемые с корпусами SBFN, требуют механической обработки канавок, которые действуют в качестве маслоотражателей. Для корпусов, устанавливаемых на конце вала, доступны торцевые крышки.
Корпуса SDM оснащаются бесконтактными уплотнениями и разъёмными маслоотражательными кольцами (рис. 3). Уплотнения встроены в крышки. Маслоотражательное кольцо имеет разъёмное исполнение и устанавливается непосредственно на вал. Данное кольцо фиксируется в осевом направлении с помощью затяжки винта в отверстии на валу.
SKF logo