Характеристики и преимущества

Корпуса SKF для бумагоделательных машин обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Оптимизированная конструкция

Конструкции корпусов разрабатывались совместно с ведущими производителями оборудования и были оптимизированы для работы в тяжёлых условиях эксплуатации бумагоделательных машин.

Эффективные и не требующие обслуживания уплотнения

Корпуса SBFN и SBPN оснащены усовершенствованными лабиринтными уплотнениями, которые обеспечивают дополнительную защиту от попадания жидких загрязняющих веществ во время работы и мойки под высоким давлением. Кроме того, уплотнения практически полностью устраняют утечки даже при высоком расходе масла.
Корпуса SDM оснащены не требующими обслуживания бесконтактными уплотнениями, встроенными в каждую крышку.

Возможность обеспечения мониторинга состояния

Корпуса оснащены резьбовыми отверстиями для установки датчиков мониторинга состояния.

Монтаж в разных положениях

Корпуса SBFN могут устанавливаться под углом 0°, 90°, 180° и 270°.
SKF logo