Материал корпусов

Корпуса SKF для бумагоделательных машин изготавливаются из серого чугуна.

Окраска и защита от коррозии

Корпуса SBFN, SBPN и SDM окрашиваются синей (RAL 5007) алкидной или акриловой краской на водной основе. Краска защищает корпус в соответствии с ISO 12944-2:1998, категория коррозионной нагрузки C2. Корпуса могут быть повторно окрашены большинством одно- или двухкомпонентных красок на основе воды или растворителя. Корпуса могут также поставляться с окраской в соответствии с техническим требованиям клиента (→ «Исполнения корпусов»).
Неокрашенные поверхности покрываются не содержащим растворителей антикоррозийным средством.
SKF logo