Стандартная конструкция корпусов

SKF предлагает ассортимент корпусов для бумагоделательных машин. Четыре типа стандартных корпусов включают в себя:
  • Корпуса SBFN для подшипниковых опор сукноведущих валиков
  • Корпуса SBPN для подшипниковых опор сушильных цилиндров
  • Корпуса SDM для подшипниковых опор янки-цилиндров
  • Корпуса SNL … TURP для подшипниковых опор сушильных цилиндров и сукноведущих валиков
Корпуса SBFN для сукноведущих валиков (рис. 1) являются неразъёмными. Они состоят из корпуса и двух торцевых крышек со встроенными уплотнениями. В основании имеются два продолговатых литых отверстия под крепёжные болты. Продолговатые отверстия под крепёжные болты позволяют обеспечить точное позиционирование корпуса при монтаже для реализации полного ресурса тороидальных роликоподшипников CARB и компенсации теплового расширения вала. Для получения информации о размерах и технических характеристиках корпусов серии SBFN обращайтесь в техническую службу SKF.
Корпуса SBPN для сушильных цилиндров (рис. 2) являются неразъёмными. Они состоят из корпуса и двух торцевых крышек со встроенными уплотнениями. В основании имеются четыре литых отверстия под крепёжные болты. Корпуса для сферических роликоподшипников имеют отверстия под крепёжные болты с открытыми торцами. Корпуса для тороидальных роликоподшипников CARB имеют продолговатые отверстия под крепёжные болты. Они позволяют обеспечить точное позиционирование корпуса при монтаже для реализации полного ресурса тороидальных роликоподшипников CARB и компенсации теплового расширения вала.
Корпуса SDM для янки-цилиндров (рис. 3) — это разъёмные корпуса, состоящие из крышки, основания и двух торцевых крышек со встроенными уплотнениями. Внутренняя торцевая крышка имеет разъёмное исполнение, что обеспечивает её снятие без необходимости демонтажа крышки. Для облегчения перемещения крышка имеет два борта с литым отверстием в каждом. В основании имеются четыре отверстия под крепёжные болты. Корпуса для сферических роликоподшипников имеют просверленные отверстия под крепёжные болты. Корпуса для тороидальных роликоподшипников CARB имеют продолговатые отверстия под крепёжные болты. Они позволяют обеспечить точное позиционирование корпуса при монтаже для реализации полного ресурса тороидальных роликоподшипников CARB и компенсации теплового расширения вала.
Информация о корпусах SNL … TURP представлена в разделе «Разъёмные стационарные корпуса SNL серий 30, 31 и 32». Информацию о других корпусах для сукноведущих валиков и сушильных цилиндров, например, SBF и SBP (предшествовали корпусам SBFN и SBPN соответственно), а также о корпусах SDM на призмах для янки-цилиндров (рис. 4), которые до сих пор поставляются SKF, можно получить в технической службе SKF.
SKF logo