Система обозначений для закрепительных колец

Ниже приведены примеры и применимые обозначения закрепительных колец для корпусов SBD.

Basic bearing designation system

Пример


PSBD 115
гдеPSBD =
115 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
PSBD
Закрепительное кольцо для лабиринтного уплотнения

Test Designation 2Обозначение размера
...Диаметр вала [мм]
SKF logo