Система обозначений для корпусов

Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов SBD и THD.

Пример

SBDD 2226 CAF
гдеSBD =
D =
2226 =
CAF =

Применимые обозначения

Серия
SBDСтандартный неразъёмный стационарный корпус
THD
Стандартный неразъёмный натяжной корпус

Материал
D
Чугун со сфероидальным графитом
SСталь
CСерый чугун

Обозначение размера
22(00)Корпус для подшипников серии 22
30(00)Корпус для подшипников серии 30
31(00)Корпус для подшипников серии 31
32(00)Корпус для подшипников серии 32
..(00)Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр
отверстия подшипника [мм]

Суффиксы1)
Корпус для подшипников на закрепительной втулке и гладком валу
CКорпус SBD для подшипников на закрепительной втулке и
ступенчатом валу
EКорпус SBD для подшипников на цилиндрическом посадочном месте и
ступенчатом валу
GКорпус SBD для подшипников на цилиндрическом посадочном месте и
многоступенчатом валу
AКорпус с торцевой крышкой для установки на конце вала
BКорпус для установки на сквозных валах
F
Корпус для фиксирующей подшипниковой опоры
L
Корпус для плавающей подшипниковой опоры
  1. 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo