Обозначения

Система обозначений для стационарных корпусов SBD и натяжных корпусов THD

Серия
SBD
Стандартный неразъёмный стационарный корпус
THD
Стандартный неразъёмный натяжной корпус


Материал

D
Чугун со сфероидальным графитом
S
Сталь
C
Серый чугун

Обозначение размера

22(00)
Корпус для подшипников серии 22
30(00)
Корпус для подшипников серии 30
31(00)
Корпус для подшипников серии 31
32(00)
Корпус для подшипников серии 32
 (00)
Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр отверстия подшипника [мм]

Суффиксы1)


Корпус для подшипников на закрепительной втулке и гладком валу

Корпус SBD для подшипников на закрепительной втулке и ступенчатом валу
E
Корпус SBD для подшипников на цилиндрическом посадочном месте и ступенчатом валу
G
Корпус SBD для подшипников на цилиндрическом посадочном месте и многоступенчатом валу

Корпус с торцевой крышкой для установки на конце вала
B
Корпус для установки на сквозных валах

Корпус для фиксирующей подшипниковой опоры
L
Корпус для плавающей подшипниковой опоры

Система обозначений для закрепительных колец

Серия
PSBD 
Закрепительное кольцо для лабиринтного уплотнения

Обозначение размера

...
Диаметр вала [мм]

  1. 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo