Исполнения корпусов

По запросу могут поставляться корпуса следующих исполнений:
  • Корпуса SBD или THD для тороидальных роликоподшипников CARB
  • Корпуса SBD для подшипников на стяжной втулке
  • Корпуса с усиленными таконитовыми уплотнениями
  • Корпуса из стали (обозначение серии SBDS или THDS)
  • Корпуса из серого чугуна (обозначение серии SBDC или THDC)
Более подробную информацию о данных исполнениях можно получить в технической службе SKF.
SKF logo