Неразъёмные стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD

Стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD — это неразъёмные корпуса, предназначенные для работы в условиях тяжёлых нагрузок, действующих в разных направлениях. Такие нагрузки обычно встречаются в конвейерах, рольгангах и дробилках. C помощью корпусов SBD или THD и подшипников класса SKF Explorer можно выполнить проектирование высоконадёжных подшипниковых узлов. В конвейерах корпуса SBD и THD зачастую используются вместе.
Типы подшипников
  • Сферические роликоподшипники
  • Тороидальные роликоподшипники CARB (опция)

Серии размеров подшипников

  • 22, 30, 31, 32

Диапазон диаметров валов

  • от 60 до 420 мм (SBD)
  • от 50 до 400 мм (THD)

Стандартные комбинации валов и подшипников

  • Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке (SBD и THD)
  • Ступенчатый вал и подшипник на закрепительной втулке (SBD)
  • Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте (SBD)
  • Многоступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте (SBD)

Уплотнения

  • Лабиринтное
  • Усиленное (опция)

Смазывание

  • Пластичная смазка

Материалы

  • Чугун со сфероидальным графитом
  • Сталь (опция)
  • Серый чугун (опция)

Монтаж

  • С помощью четырёх болтов (SBD)

Соответствие стандартам

  • Не стандартизированы
SKF logo