Монтаж

Корпуса SBD и THD должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов. Все сопряжённые детали должны соответствовать определённым базовым требованиям (→ «Характеристики опорных поверхностей на валах и в корпусах»).
Информация по монтажу подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount.

Значения момента затяжки для болтов торцевых крышек

Болты крышки необходимо затягивать со значениями момента, указанными в таблице 1. Болты крышки изготовлены в соответствии с ISO 4017:2014.

Монтаж и демонтаж закрепительных колец

Закрепительное кольцо, которое удерживает лабиринтное кольцо в установленном состоянии, оснащено гладкими отверстиями для монтажа и резьбовыми отверстиями для демонтажа. Болты закрепительного кольца необходимо затягивать со значениями момента затяжки, указанными в таблице 2.
SKF logo