Данные для оформления заказа

Стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD поставляются с соответствующими торцевыми крышками, лабиринтными кольцами и, при необходимости, с закрепительными кольцами. Торцевые шайбы для фиксации подшипника на цилиндрическом посадочном месте на конце вала не входят в комплект поставки корпусов. Подшипники и закрепительные втулки должны заказываться отдельно.

Образец заказа

Для двух сферических роликоподшипников 22213 EK на закрепительных втулках требуется два стационарных корпуса SBD. Один корпус рассчитан на установку на конце вала одного подшипника в плавающей опоре. В другом корпусе устанавливается фиксирующий подшипник на сквозном валу.
Необходимо заказать следующие компоненты:
  • 1 корпус SBDD 2213 AL
  • 1 корпус SBDD 2213 BF
SKF logo