Специальные уплотнения

Стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD доступны с усиленными таконитовыми уплотнениями. Усиленные таконитовые уплотнения представляют собой лабиринтные уплотнения с V-образным кольцом, заполненные пластичной смазкой. Они могут обеспечить защиту от попадания мелкодисперсной минеральной таконитовой пыли, что является очень сложной задачей.
Для применения таконитовых уплотнений необходимы корпуса изменённой конструкции с суффиксом обозначения /VZ335. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo