Технические характеристики и преимущества

Стандартные стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD обладают следующими характеристиками:

Жёсткий корпус

Неразъёмные корпуса имеют высокую степень жёсткости и способны выдерживать тяжёлые радиальные нагрузки во всех направлениях.

Малая ширина

Стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD имеют малую ширину и могут использоваться в условиях ограниченного пространства (рис. 1).

Механически обработанные торцы основания

Механически обработанные торцы основания корпусов SBD упрощают позиционирование и обеспечивают хороший контакт с упорами в случае, когда упоры должны воспринимать нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности (рис. 2).

Рым-болты

За исключением самого малогабаритного корпуса (SBD 2213), все стационарные корпуса SBD оснащаются рым-болтом для удобного и безопасного перемещения.
SKF logo