Материал корпусов

Стандартные стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD изготавливаются из чугуна со сфероидальным графитом (обозначение серии SBDD или THDD). Торцевые крышки изготавливаются из серого чугуна.

Окраска и защита от коррозии

Стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD окрашиваются синей (RAL 5007) алкидной или акриловой краской на основе растворителя. Краска защищает корпус в соответствии с ISO 12944-2:1998, категория коррозионной нагрузки C2 (в атмосфере низкое содержание загрязнений, неотапливаемые помещения, в которых может быть конденсат). Краска устойчива к большинству смазочных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей или слабощелочных моющих средств. Корпуса могут быть повторно окрашены большинством одно- или двухкомпонентных красок на основе воды или растворителя.
Неокрашенные поверхности покрываются не содержащим растворителей антикоррозийным средством.
SKF logo