Использование уплотнённых подшипников

Использование уплотнённых подшипников в корпусах со стандартными уплотнениями является хорошим решением в условиях сильнозагрязнённых сред. Уплотнённый подшипник вместе с уплотнением корпуса и пластичной смазкой обеспечивают три уровня защиты (→ «Трёхбарьерное решение SKF»). Стационарные корпуса SBD и натяжные корпуса THD в большинстве случаев могут использоваться вместе с уплотнёнными самоустанавливающимися подшипниками SKF. При использовании усиленных таконитовых уплотнений применение уплотнённых подшипников не повышает эффективность уплотнений во время эксплуатации, но обеспечивает защиту подшипников от попадания загрязняющих веществ во время монтажа. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo