Применение

Корпуса подшипников SKF предназначены для установки самоустанавливающихся шарикоподшипников, сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB производства SKF. Эти подшипники нечувствительны к изначальному перекосу, который обычно появляется, когда корпуса находятся на большом расстоянии друг от друга.
Посадочные места подшипников в двухопорных подшипниковых узлах имеют высокую точность центрирования, поэтому в таких узлах можно устанавливать подшипники с высокой степенью жёсткости: радиальные шарикоподшипники, радиально-упорные шарикоподшипники и цилиндрические роликоподшипники.
SKF logo