Выбор корпуса

При выборе корпуса следует учитывать множество факторов. Выбор зависит не только от типа и размера подшипника, но и от способности корпуса безопасно воспринимать величины и характер всех действующих нагрузок. Кроме того, необходимо рассмотреть такие аспекты как монтаж, техническое обслуживание, варианты уплотнений и требования к смазыванию подшипника.

Поиск корпуса

Для определения корпусов, которые подходят для конкретного сочетания типа и размера подшипника и вала, используйте приложение SKF Housing Select. Также имейте в виду, что предпочтительным решением могут быть роликоподшипниковые узлы (таблица 1). Дополнительная информация о роликоподшипниковых узлах SKF представлена в разделе «Роликоподшипниковые узлы».

Скорректируйте параметры для выбора подшипника

Если подходящий корпус для выбранного типа или размера подшипника отсутствует, рассмотрите возможность применения другого подшипника, который можно установить в стандартный корпус. Результатом будет более экономичное техническое решение.

Выберите окончательный вариант корпуса

После выбора корпуса убедитесь, что корпус и доступные уплотнительные решения будут устойчивы к нагрузкам и обеспечат надёжную работу с учётом сочетания вала и подшипника, метода смазывания и условий эксплуатации, например, типа и уровня загрязнений. Рассмотрите все варианты корпусов, включая варианты с нестандартным допуском на посадочное место или специальными уплотнениями. При наличии специальных требований обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo