Хранение

Корпуса подшипников SKF, роликоподшипниковые узлы и сопряжённые компоненты, включая уплотнения, должны храниться в чистых и сухих помещениях с регулируемой температурой и влажностью. Следует избегать резких перепадов температуры и влажности, однако постепенные сезонные изменения являются допустимыми. Как правило, SKF рекомендует следующие условия хранения:
  • температура: < 30 °C (< 85 °F) для длительного хранения
  • относительная влажность: < 60 %
  • Если значения влажности регулярно превышают 65 %, требуется использование осушителя.
  • колебания температуры: макс. 3 °C / 48 часов
При таких условиях корпуса могут храниться до 10 лет включительно. Во время хранения роликоподшипниковые узлы не должны подвергаться воздействию вибраций, так как это может привести к повреждению подшипника вследствие ложного бринеллирования. В конкретных условиях хранения могут ухудшиться рабочие свойства изначально заложенной смазки. Как правило, роликоподшипниковые узлы SKF не следует хранить более 3 лет.
SKF logo