Комплекты компонентов подшипниковых узлов SKF

Сократите время заказа и стоимость доставки

Dummy

Заказ всех отдельных компонентов подшипниковых узлов является дорогостоящим, а их поиск занимает много времени. В состав данного комплекта компонентов подшипникового узла SKF входит высококачественный подшипник класса SKF Explorer, корпус, а также все компоненты, необходимые для создания высокоэффективного подшипникового узла. Мы уже подобрали все необходимые компоненты, поэтому Вы получаете комплексное решение, которое обеспечивает эксплуатационную надёжность и длительный срок службы.

Характеристики компонентов подшипниковых узлов SKF:

Сферический роликоподшипник класса SKF Explorer

  • Большая радиальная и осевая грузоподъёмность 
  • Высокая износостойкость материалов
  • Высокая точность вращения
  • Малое трение

Стационарный корпус SKF

  • Корпус SNL или SE в зависимости от размера
  • Производится в соответствии с ISO 113
  • Надёжный корпус с улучшенным отводом тепла
  • Простой монтаж и демонтаж
  • Эффективная система подачи пластичной смазки

Уплотнения корпуса SKF

  • В состав комплекта входит набор уплотнений корпуса и торцевая крышка для установки корпуса на конце вала
  • Доступны комплекты с четырёхкромочными или V-образными уплотнениями 

В комплекты с подшипниками с коническим отверстием входит закрепительная втулка со стопорной гайкой и шайбой.

SKF logo