Мониторинг состояния оборудования

В стационарных корпусах SAF и SAW предусмотрены соответствующие места для установки датчиков для мониторинга состояния оборудования. У таких корпусов имеются плоские площадки для монтажа различных датчиков для мониторинга состояния (рис. 1)
Положение 1 представляет собой точку измерения, расположенную перпендикулярно валу, которую следует использовать, когда корпус подвешен на опоре, или когда нагрузки действуют по направлению от опорной поверхности.
Положение 2 представляет собой точку измерения, расположенную параллельно валу, которую следует использовать, когда нагрузки направлены к опорной поверхности.
Оба положения (1 и 2) соответствуют стандарту ISO 10816-1:1995.
Положение 3 представляет собой точку измерения, расположенную под углом от 20 до 45° к оси вала.
Литые углубления в крышках корпусов SAF и SAW указывают на оптимальные места для установки датчиков мониторинга состояния оборудования.
SKF logo