Фиксирующие и плавающие опоры

Корпуса SAF и SAW могут быть использованы как для фиксирующих, так и для плавающих подшипниковых узлов.
Корпуса стандартного исполнения рассчитаны на размещение плавающих подшипников. Подшипники в фиксирующих узлах, а также тороидальные роликоподшипники CARB должны быть закреплены в корпусе с помощью одного или двух фиксирующих колец. Соответствующие фиксирующие кольца приведены в таблицах подшипников:
SKF logo